Publicar produtos
THE GAP 390 ROUND - Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP 390 ROUND - Over countertop vitreous china basin

4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
Traduzido por Google,
ROUND - Bacia de porcelanato sobre bancada
Especificação
  • Compatible with: 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270MJxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos