Publicar produtos
The Gap ROUND - Under countertop vitreous china basin
Roca

The Gap ROUND - Under countertop vitreous china basin

Traduzido por Google,
REDONDO - Bacia de porcelana sob bancada. Projetada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua vasta gama permite otimizar qualquer espaço de banho. As suas linhas modernas e elegantes fazem dela uma escolha inteligente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270YCxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos