Publicar produtos
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Traduzido por Google,
Cuba de cerâmica suspensa com kit de fixação. Torneira não incluída. Antonio Bullo projetou esta coleção para ser compacta e funcional. Sua ampla gama permite o uso ideal de qualquer espaço do banheiro. As linhas modernas e elegantes fazem dela uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270YWXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks