Publicar produtos
BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,

Lavatório FINECERAMIC® da vaidade

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270BAxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)1010
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks