Publicar produtos
THE GAP Wall-hung or vanity vitreous china double basin
Roca

THE GAP Wall-hung or vanity vitreous china double basin

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia dupla de porcelana suspensa ou vaidade
Especificação
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3270MUxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • Data de publicação2021-05-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures