Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/71ef9e56-6849-4031-adbc-0d0c992b6941
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
MERIDIAN 600 Compact wall-hung basin RH taphole
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
MERIDIAN 600 Compact wall-hung basin RH taphole
Traduzido por Google,
Vista original
Bacia de porcelana compacta suspensa na parede
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
32724Txx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Meridian
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-10-03
Número de edição
1
Altura (mm)
130
Largura (mm)
320
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=32724T..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/32724T..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar