Publicar produtos
THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin

Traduzido por Google,
Em lavatório de bancada de porcelana, 400 mm Desenhado por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua ampla gama permite otimizar qualquer espaço de banho. Suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32747ZxxR
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia
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
Produtos parecidos