Publicar produtos
INSPIRA SOFT 370 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT 370 Over countertop FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,
SOFT - Lavatório FINECERAMIC® de bancada. Três formas, múltiplas combinações, amplas possibilidades. Esta coleção de louças e móveis, com 3 linhas de design -Round (redondo), Soft (com ângulos suaves) e Square (quadrado)-, que podem ser perfeitamente combinadas, dará vida aos espaços de banho em qualquer estilo.
Especificação
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851079... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327502xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)12.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
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
Produtos parecidos