Publicar produtos
INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,
SOFT - No lavatório FINECERAMIC® de bancada Cores e acabamentos: 00 Branco,62 Branco Mate, 65 Bege, 66 Café, 63 Pérola e 64 Ônix
Especificação
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327504xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosInspira
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures