Publicar produtos
INSPIRA 800 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 800 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana FINECERAMIC® suspensa ou vaidade. Três formas, múltiplas combinações, amplas possibilidades. Esta coleção de louças e móveis, com 3 linhas de design -Round (redondo), Soft (com ângulos suaves) e Square (quadrado)-, que podem ser perfeitamente combinadas, dará vida aos espaços de banho em qualquer estilo.
Especificação
  • Optional: 851076... INSPIRA Unik (base unit and basin) Compatible with: 505400000 AQUA 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 AQUA Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32752Bxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
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
Produtos parecidos