Publicar produtos
INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin

Traduzido por Google,
Bacia sob a bancada FINECERAMIC® (kit de fixação incluído) Cor: Branco
Especificação
  • Included: 50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327536xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)138
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos