Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/ef27fb62-25e3-477a-9f55-e8eae495e7f3
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
PRISMA - Wall-hung or vanity vitreous china basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
PRISMA - Wall-hung or vanity vitreous china basin
Traduzido por Google,
Vista original
Bacia de porcelana suspensa ou vaidade
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible with: 856746001 Base structure with integrated towel rail 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 816758001 Lateral right hand towel rail for basin 816759001 Lateral left hand towel rail for basin
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
327546xx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Prisma
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-03-31
Número de edição
1
Altura (mm)
130
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
450
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=327546..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/327546..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sinks
Código UNSPSC
30181504
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar