Publicar produtos
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Traduzido por Google,
    Bacia de porcelana suspensa na parede. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
    Especificação
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única327686xx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos