Publicar produtos
Ona  In countertop  FINECERAMIC® basin with taphole
Roca

Ona In countertop FINECERAMIC® basin with taphole

Traduzido por Google,
Em bancada FINECERAMIC® lavatório com furo para torneira. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
Especificação
  • Compatible with: A5054015CN Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32768NXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalFINECERAMIC
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks