Publicar produtos
Tura  Wall-hung vitreous china asymmetric right hand basin
Tura  Wall-hung vitreous china asymmetric right hand basin
    Roca

    Tura Wall-hung vitreous china asymmetric right hand basin

    Traduzido por Google,
    Lavatório assimétrico de parede em porcelana vitrificada à direita. Projetado por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa para banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz do Mediterrâneo. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única327696XX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
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
    Produtos parecidos