Publicar produtos
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana sob bancada. Equilíbrio e funcionalidade em um design sóbrio, simples e elegante, comprometido com as linhas básicas de um estilo despretensioso. O resultado é uma proposta altamente versátil e confortável, acrescentando um toque de distinção ao espaço de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327722xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosSofia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)211
  • Largura (mm)609
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia