Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/53dc0fee-884d-4e89-8e7d-0446faaf8462
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
JAVA 560 In countertop basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
JAVA 560 In countertop basin
Traduzido por Google,
Vista original
Na bacia da porcelana vítrea da bancada
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
327863xx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Java
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-05-18
Altura (mm)
190
Largura (mm)
475
Profundidade (mm)
560
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=327863..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/327863..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar