Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/1414c01d-c855-4fb4-80dd-86e4733483ac
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
RODEO 520 In countertop basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
RODEO 520 In countertop basin
Traduzido por Google,
Vista original
Na bacia da porcelana vítrea da bancada
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
327866xx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Rodeo
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-09-26
Número de edição
1
Altura (mm)
185
Largura (mm)
410
Profundidade (mm)
520
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=327866..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/327866..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar