Publicar produtos
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop vitreous china basin without taphole

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Bacia de porcelana de bancada sem furo para torneira. Esta coleção é a proposta estilística onde o calor e a serenidade unem forças para criar uma coleção sólida e singular inspirada no equilíbrio e na distinção das formas geométricas.
    Especificação
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A857322402 Water-resistant countertop for basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32787Kxx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosBol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
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
    Produtos parecidos