Publicar produtos
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada FINECERAMIC® sem furo para torneira. Esta coleção é a proposta estilística onde o calor e a serenidade unem forças para criar uma coleção sólida e singular inspirada no equilíbrio e na distinção das formas geométricas.
Especificação
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32787Lxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosBol
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
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
Produtos parecidos