Publicar produtos
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada FINECERAMIC® sem furo para torneira. Esta coleção é a proposta estilística onde o calor e a serenidade unem forças para criar uma coleção sólida e singular inspirada no equilíbrio e na distinção das formas geométricas.
    Especificação
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32787Mxx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosBol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)425
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks