Publicar produtos
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de bancada FINECERAMIC®. A simplicidade define o estilo através de linhas puras e simples que se integram perfeitamente no ambiente. Uma coleção elegante, fresca e versátil onde o design é a resposta à necessidade de conforto, comodidade e personalidade através de curvas requintadas.
Especificação
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32787Nxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosTerra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks