Publicar produtos
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia de porcelana semi-encastrada
Especificação
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32799Sxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosDebba
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Produtos parecidos