Publicar produtos
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
    Roca

    OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada FINECERAMIC® Acabamentos: Branco, Branco Mate, Preto Mate, Castanho Escuro Mate e Grafite Mate
    Especificação
    • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única327A15xx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosOhtake
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos