Publicar produtos
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

    Traduzido por Google,
    Bacia de porcelana de bancada sem furo para torneira. Uma escolha abrangente de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, o Optima é otimizado para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonómicos subtilmente integrados no móvel, os móveis Optica combinam bem com lavatórios Stonex® unik brancos brilhantes.
    Especificação
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única327B12xx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
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
    Produtos parecidos