Publicar produtos
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china semipedestal for basin

    Traduzido por Google,
    Semipedestal de porcelana para bacia. Uma resposta tradicional às atmosferas clássicas. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções já testadas.
    Especificação
    • Compatible with: A325391000 Wall-hung vitreous china basin. A326391000 Wall-hung vitreous china basin A327391000 Wall-hung vitreous china basin A326392000 Wall-hung vitreous china basin A325393000 Wall-hung vitreous china basin A327394000 Wall-hung vitreous china basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única336312xx5
    • Familia de productoPedestals and semipedestals
    • Grupo de produtosVictoria
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)245
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos