Publicar produtos
CARMEN Vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

CARMEN Vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

Traduzido por Google,
Sanita sem aro acoplado em porcelana vítrea com saída dupla
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3420A7xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosCarmen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)670
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
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
Produtos parecidos