Publicar produtos
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traduzido por Google,
REDONDO - Sanita monobloco sem aro de louça sanitária com saída dupla. Desenhada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua ampla gama permite otimizar qualquer espaço de banho. Suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3420N8xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)655
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures