Publicar produtos
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Traduzido por Google,
Sanita monobloco sem rebordo em porcelana de parede com saída dupla e assento e tampa Supralit® de fecho suave. Cisterna de descarga dupla 4,5/3L com mecanismo Touchless EM-1 e entrada inferior. Cisterna com mecanismo touchless EM1 integrado, compatível com os modelos standard, compactos ou de altura conforto da coleção Meridian. A descarga é ativada sem contato graças a um sensor infravermelho integrado, evitando a propagação de vírus e o crescimento de bactérias. Funciona com 4 pilhas AA que garantem mais de 40.000 descargas. A descarga completa também funciona manualmente se as baterias acabarem.
Especificação
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34224Lxx0
  • Familia de productoMeridian
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos