Publicar produtos
The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Sanita monobloco sem aro em porcelana vítrea com saída dupla. A coleção Gap oferece uma ampla gama de opções de design moderno, incluindo vasos sanitários, lavatórios e móveis de banheiro para otimizar qualquer espaço. A extensa gama de móveis também inclui soluções perfeitas para banheiros compactos, bem como unidades de base para lavatórios de bancada.
Especificação
  • Compatible with: A34147D00F Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet. A801472004 SQUARE - Soft-closing seat and cover for toilet. A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A341471000 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with back inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única342479XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • Data de publicação2022-01-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures