Publicar produtos
INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet

Traduzido por Google,
QUADRADO - Sanita de parede em porcelanato monobloco sem aro com saída dupla Cores e acabamentos: Branco, Branco Mate, Bege, Café, Pérola e Ônix
Especificação
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única342536xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)794
  • Largura (mm)645
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos