Publicar produtos
ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Retorno à parede, louça sanitária, monobloco, sem aro, com saída dupla. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
Especificação
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única342688xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos