Publicar produtos
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall

    Traduzido por Google,
    Porcelana compacta com encosto na parede Sanita de acoplamento compacto Clean Rim com saída dupla (sem recorte para válvula de isolamento)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342737xx0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosThe Gap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário