Publicar produtos
The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Vaso sanitário compacto de cerâmica de parede fechada Roca Rimless® com saída dupla. Antonio Bullo projetou esta coleção para ser compacta e funcional. Sua ampla gama permite o uso ideal de qualquer espaço de banheiro. As linhas modernas e elegantes fazem dela uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A341470000 SQUARE - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A80173200B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT ® seat and cover for compact toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34273AXX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets