Publicar produtos
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Traduzido por Google,
    Sanitário de encastrar na parede Roca Rimless® Vortex com saída dupla. Inclui kit de fixação e cotovelo de escoamento. Um único conceito para mil soluções. Um único conceito para satisfazer qualquer necessidade. A gama mais versátil e global.
    Especificação
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet. A341742..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342747XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosMeridian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)358
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets