Publicar produtos
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Retorno à parede, louça sanitária, monobloco, sem aro, com saída dupla. Design, funcionalidade e amplitude de gama. A coleção, com suas linhas neutras e puras, oferece uma grande variedade de tamanhos. A combinação dos produtos desta série proporcionar-lhe-á resultados surpreendentes em todo o tipo de espaços de banho.
Especificação
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34278Lxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosDama
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures