Publicar produtos
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

Traduzido por Google,
ROUND - Sanita sem aro de acoplamento fechado com saída dupla
Especificação
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34299Pxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosDebba
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)655
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures