Publicar produtos
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
    Roca

    Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

    Traduzido por Google,
    WC compacto de cerâmica de parede fechada Roca Rimless® com saída dupla. Uma resposta tradicional para atmosferas clássicas. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções bem testadas.
    Especificação
    • Compatible with: A801E60..1 Supralit® seat and cover for compact toilet. A801E62..1 Soft-closing Supralit® seat and cover for compact toilet. A341V01..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet. A341V00..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342V05XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosVictoria (New)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)355
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets