Publicar produtos
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Traduzido por Google,
    Vaso sanitário Roca Rimless® Vortex com encaixe direto na parede. Uma seleção completa de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, o Optima foi otimizado para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonômicos sutilmente integrados à unidade, os móveis Optica combinam perfeitamente com lavatórios Stonex® Unik em branco brilhante.
    Especificação
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342V15xx1
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)764
    • Largura (mm)376
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets