Publicar produtos
CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Traduzido por Google,
Sanita de piso único sem aro com saída dupla
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3440A9xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosCarmen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets