Publicar produtos
MERIDIAN Compact wall-hung Toilet
Roca

MERIDIAN Compact wall-hung Toilet

Traduzido por Google,
Sanita suspensa de porcelana compacta com saída horizontal
Especificações técnicas
  • Ref.ª única346248xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosMeridian
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-03
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS