Publicar produtos
THE GAP RIMLESS Wall-hung Toilet
THE GAP RIMLESS Wall-hung Toilet
THE GAP RIMLESS Wall-hung Toilet
    Roca

    THE GAP RIMLESS Wall-hung Toilet

    4.8 de 5 estrelas4.8(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sanita sem aro suspensa de porcelana vítrea
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34647Lxx0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosThe Gap|Senso Square|Clean Rim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Produtos parecidos