Publicar produtos
INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet

3.7 de 5 estrelas3.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
REDONDO - Porcelana compacta Sanita suspensa sem rebordo com saída horizontal. Três formas, múltiplas combinações, amplas possibilidades. Esta coleção de louças e móveis, com 3 linhas de design -Round (redondo), Soft (com ângulos suaves) e Square (quadrado)-, que podem ser perfeitamente combinadas, dará vida aos espaços de banho em qualquer estilo.
Especificação
  • Compatible with: 80152C..B INSPIRA ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 890092100 IN-WALL DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890090700 IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 IN-WALL BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090020 IN-WALL DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080120 IN-WALL BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080020 IN-WALL DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Especificações técnicas
  • Ref.ª única346528xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
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
Produtos parecidos