Publicar produtos
Atis-V - Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Traduzido por Google,
Vaso sanitário suspenso com Roca Rimless® Vortex (somente a bacia). Uma coleção de vasos sanitários que combina um design arredondado, contemporâneo e esculpido com a avançada tecnologia Roca Rimless® Vortex. Oferece desempenho potente e econômico em termos de água, higiene aprimorada e fácil manutenção, tornando-se uma escolha inteligente e elegante para banheiros do dia a dia e projetos residenciais maiores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34675BXX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAtis-V
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets