Publicar produtos
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Traduzido por Google,

    WC suspenso

    Especificação
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única346767xxx
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosIsland
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)385
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets