Publicar produtos
DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet
Roca

DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet

Traduzido por Google,
Sanita suspensa sem aro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única346998xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosDebba
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
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
Produtos parecidos