Publicar produtos
Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns
Roca

Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns

Traduzido por Google,
Vaso sanitário suspenso de cerâmica Roca Rimless® com descarga dupla de 4,5/3L. Para instalação com caixas de descarga Duplo WC / Basic WC. Uma resposta tradicional a ambientes clássicos. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções comprovadas.
Especificação
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Especificações técnicas
  • Ref.ª única346V03XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)445
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets