Publicar produtos
INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet

Traduzido por Google,
REDONDO - Sanita de piso único de parede sem aro com saída dupla Cores e acabamentos: Branco, Branco Mate, Bege, Café, Pérola e Ônix
Especificação
  • Compatible with: 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única347526xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures