Publicar produtos
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Traduzido por Google,
    WC RIMLESS® de piso simples de volta à parede. Projetado por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz do Mediterrâneo. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificação
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única347697XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets