Publicar produtos
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Sanita de piso único sem aro com saída dupla. A coleção Gap oferece uma ampla gama de opções de design moderno, incluindo vasos sanitários, lavatórios e móveis de banheiro para otimizar qualquer espaço. A extensa gama de móveis também inclui soluções perfeitas para banheiros compactos, bem como unidades de base para lavatórios de bancada.
Especificação
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª única347737xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures